Automobil-Kanal, Schwerlast-Kanalkörper, Stahl, Verzinkt

Automobil-Kanal, Schwerlast-Kanalkörper, Stahl, Verzinkt
Automobil-Kanal, Schwerlast-Kanal-Körper für Bodenmontage, stabiler Kanalkörper aus Stahlblech, Formteile: 90°-Winkel, 135°-Biegestück, Bodenhalter, Stützprofile und jede Menge Zubehör zur individuellen Ausstattung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSL2 100/100 S
KSL2 150/100 S
KSL2 200/100 S
KSL2 300/100 S
KSL2 400/100 S
KSL2 500/100 S
KSL2 600/100 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nutzbarer Querschnitt

164.78 €

50 97 Arbeitstage 103.19869.5

220.43 €

50 97 Arbeitstage 153.414804.2

305.72 €

50 97 Arbeitstage 204.219737.79

354.23 €

50 97 Arbeitstage 305.829755.85

456.35 €

50 97 Arbeitstage 407.439773.31

524.13 €

50 97 Arbeitstage 50949791.07

561.27 €

50 97 Arbeitstage 609.659103.13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt Höhe(mm) 101.6
Länge(mm) 2000 Farbe Zink Schutzart (IP) Sonstige
Oberflächenschutz Bandverzinkt Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Transparent Nein Vorprägungen Nein Schlagfestigkeit IK09
Halogenfrei Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein Befestigungsart Sonstige
Lieferung auf Rolle Nein Mit Kabelhalteklammer Nein Mit Kanalverbinder Nein
Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support