Industrie-Kanal, Steige-Kanal, Stahl, Verzinkt

Industrie-Kanal, Steige-Kanal, Stahl, Verzinkt
Industrie-Kanal, Steige-Kanal für die senkrechte Kabelführung, mit C-Hutschienen für Zugentlastung der Kabel, scharnierter Deckel, gratarme Ausführung, einfache und sichere Bearbeitung und Konfektionierung mit PFLITSCH Maschinen und Werkzeugen, stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK20 150/100 S C
SK20 200/100 S C
SK20 300/150 S C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Nutzbarer Querschnitt

327.57 €

1 97 Arbeitstage 101.6152.414804.2

339.43 €

1 97 Arbeitstage 101.6203.219737.79

432.50 €

1 97 Arbeitstage 152.4304.845086.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt Länge(mm) 2000
Farbe Zink Schutzart (IP) Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt
Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein Transparent Nein
Vorprägungen Nein Schlagfestigkeit IK09 Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein Befestigungsart Sonstige Lieferung auf Rolle Nein
Mit Kabelhalteklammer Nein Mit Kanalverbinder Nein Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support