Befestigungstechnik, Ausleger Konsole

Befestigungstechnik, Ausleger Konsole
Befestigungstechnik Ausleger Konsole, für Kabelkanal-Systeme, zur Kanal-Montage an senkrechten Flächen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AK 120 S
AK 120 V2A
AK 165 S
AK 165 V2A
AK 215 S
AK 215 V2A
AK 315 S
AK 315 V2A
AK 400 S
AK 400 V2A
AK 500 S
AK 600 S
AK 600 V2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffgüte Nenngröße
(mm)
Gewicht

11.59 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt120x46x220.15 kg

16.34 €

1 97 Arbeitstage AISI 304120x46x220.15 kg

13.57 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt165x60x270.23 kg

19.11 €

1 97 Arbeitstage AISI 304165x60x270.23 kg

23.07 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt215x74x380.82 kg

57.09 €

1 97 Arbeitstage AISI 304215x74x380.82 kg

19.76 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt315x101x560.53 kg

37.64 €

1 97 Arbeitstage AISI 304315x101x560.53 kg

25.97 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt400x137x920.80 kg

40.74 €

1 97 Arbeitstage AISI 304400x137x920.80 kg

41.99 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt500x137x920.90 kg

58.57 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt600x137x921.00 kg

41.61 €

1 97 Arbeitstage AISI 304600x137x921.00 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Farbe Sonstige

Technischer Support