Automobil-Kanal, Variable Verbindungslasche, Stahl, Verzinkt

Automobil-Kanal, Variable Verbindungslasche, Stahl, Verzinkt
Automobil-Kanal Variable Verbindungslasche, verbindet Schwerlastkanäle vertikal von 90° bis 270° beliebig verstellbar, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VLV 100 S

Teilenummer
VLV 100 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.45 €

50 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt Farbe Zink
Schutzart (IP) Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt Halogenfrei Ja
Schlagfestigkeit IK09 Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support