Automobil-Kanal, Winkel, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, Stahl, Verzinkt

Automobil-Kanal, Winkel, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, Stahl, Verzinkt
Automobil-Kanal Formteil Winkel Deckel in Flucht inkl. Riffelabdeckung, für Schwerlastkanal, zur 90° Kanalmontage, rutschsicherer abnehmbarer Deckel, Deckel mit Riegelverschluss
Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WDF 100/100 A AR S
WDF 150/100 A AR S
WDF 200/100 A AR S
WDF 300/100 A AR S
WDF 400/100 A AR S
WDF 500/100 A AR S
WDF 600/100 A AR S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

66.59 €

1 97 Arbeitstage 102.1

133.63 €

1 97 Arbeitstage 152.4

148.93 €

1 97 Arbeitstage 203.2

263.26 €

1 97 Arbeitstage 304.8

361.86 €

1 97 Arbeitstage 406.4

511.99 €

1 97 Arbeitstage 508

622.33 €

1 97 Arbeitstage 608.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 101.6 Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte Stahl verzinkt Winkel(°) 90 Farbe Zink
Schutzart (IP) Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120
Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09
Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support