Industrie-Kanal, Winkel, Deckel in Flucht

Industrie-Kanal, Winkel, Deckel in Flucht
Industrie-Kanal Formteil Winkel Deckel in Flucht, für Metall-Kabelkanal, für die 90° Eckmontage, abnehmbarer Deckel in Flucht, gratarme Ausführung, Verbindungslaschen mit eingepressten Hutmuttern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WDF 50/ 50
WDF 50/ 50 AL
WDF 50/ 50 BSK
WDF 50/ 50 BSK UL
WDF 50/ 50 FMS
WDF 50/ 50 FMS UL
WDF 50/ 50 L
WDF 50/ 50 L DS
WDF 50/ 50 L DS UL
WDF 50/ 50 L FMS
WDF 50/ 50 L FMS UL
WDF 50/ 50 L UL
WDF 50/ 50 OMS
WDF 50/ 50 OMS UL
WDF 50/ 50 PHR
WDF 50/ 50 PHR UL
WDF 50/ 50 S
WDF 50/ 50 S BSK
WDF 50/ 50 S BSK UL
WDF 50/ 50 S DS
WDF 50/ 50 S DS UL
WDF 50/ 50 S FMS
WDF 50/ 50 S FMS UL
WDF 50/ 50 S OMS
WDF 50/ 50 S OMS UL
WDF 50/ 50 S PHR
WDF 50/ 50 S PHR UL
WDF 50/ 50 S UL
WDF 50/ 50 UL
WDF 50/ 50 V4A
WDF 50/ 50 VAG
WDF 50/ 50 VAG F
WDF 50/ 50 VAG F UL
WDF 50/ 50 VAG UL
WDF 75/ 75
WDF 75/ 75 AL
WDF 75/ 75 BSK
WDF 75/ 75 BSK UL
WDF 75/ 75 FMS
WDF 75/ 75 FMS UL
WDF 75/ 75 L
WDF 75/ 75 L FMS
WDF 75/ 75 L FMS UL
WDF 75/ 75 L OMS
WDF 75/ 75 L OMS UL
WDF 75/ 75 L PHR
WDF 75/ 75 L PHR UL
WDF 75/ 75 L UL
WDF 75/ 75 PHR
WDF 75/ 75 PHR UL
WDF 75/ 75 S
WDF 75/ 75 S BSK
WDF 75/ 75 S BSK UL
WDF 75/ 75 S DS
WDF 75/ 75 S DS UL
WDF 75/ 75 S FMS
WDF 75/ 75 S FMS UL
WDF 75/ 75 S OMS
WDF 75/ 75 S OMS UL
WDF 75/ 75 S PHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz Schlagfestigkeit RAL-Nummer Mit Schutzfolie UL Nenngröße
(mm)
Deckelverschlussvariante Gewicht

35.69 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035Nein--Riegelverschluss-

42.90 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8AluminiumStahl verzinkt, grundiertSonstige-Sonstige-Nein--Riegelverschluss-

53.14 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-variante erhältlich50x50Sicherungskordel0.27 kg

59.96 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert50x50Sicherungskordel0.27 kg

91.71 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-variante erhältlich50x50Kniehebelverschluss0.27 kg

98.54 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert50x50Kniehebelverschluss0.27 kg

49.81 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Riegelverschluss0.27 kg

69.53 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Scharnier0.27 kg

76.36 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Scharnier0.27 kg

105.86 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Kniehebelverschluss0.27 kg

112.69 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Kniehebelverschluss0.27 kg

56.66 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Riegelverschluss0.27 kg

91.23 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-variante erhältlich50x50Riegelverschluss mit klappbügel0.27 kg

98.06 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert50x50Riegelverschluss mit klappbügel0.27 kg

68.03 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-variante erhältlich50x50Potentialausgleich0.27 kg

74.84 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert50x50Potentialausgleich0.27 kg

34.79 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Riegelverschluss0.27 kg

52.19 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Sicherungskordel0.27 kg

59.01 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Sicherungskordel0.27 kg

65.41 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Scharnier0.27 kg

72.23 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Scharnier0.27 kg

90.77 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Kniehebelverschluss0.27 kg

97.59 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Kniehebelverschluss0.27 kg

90.27 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Riegelverschluss mit klappbügel0.27 kg

97.10 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Riegelverschluss mit klappbügel0.27 kg

51.84 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich50x50Potentialausgleich0.27 kg

58.66 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Potentialausgleich0.27 kg

41.61 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert50x50Riegelverschluss0.27 kg

42.53 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert50x50Riegelverschluss0.27 kg

109.77 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 316LEdelstahl-IK09-Nein--Riegelverschluss-

85.17 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandeltIK09-JaUL-variante erhältlich50x50Riegelverschluss0.27 kg

72.37 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandeltIK09-JaUL-variante erhältlich50x50Flachriegel0.27 kg

78.29 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandeltIK09-JaUL-zertifiziert50x50Flachriegel0.27 kg

91.10 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandeltIK09-JaUL-zertifiziert50x50Riegelverschluss0.27 kg

42.33 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035Nein--Riegelverschluss-

51.46 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2AluminiumStahl verzinkt, grundiertSonstige-Sonstige-Nein--Riegelverschluss-

60.09 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-variante erhältlich75x75Sicherungskordel0.55 kg

66.90 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert75x75Sicherungskordel0.55 kg

98.74 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-variante erhältlich75x75Kniehebelverschluss0.55 kg

105.56 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert75x75Kniehebelverschluss0.55 kg

58.83 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Riegelverschluss0.55 kg

115.21 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Kniehebelverschluss0.55 kg

122.04 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Kniehebelverschluss0.55 kg

98.34 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Riegelverschluss mit klappbügel0.55 kg

105.17 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Riegelverschluss mit klappbügel0.55 kg

74.97 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Potentialausgleich0.55 kg

81.79 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Potentialausgleich0.55 kg

65.66 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtetIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Riegelverschluss0.55 kg

74.97 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-variante erhältlich75x75Potentialausgleich0.55 kg

81.79 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtetIK097035NeinUL-zertifiziert75x75Potentialausgleich0.55 kg

41.26 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Riegelverschluss0.55 kg

58.96 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Sicherungskordel0.55 kg

65.77 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Sicherungskordel0.55 kg

72.23 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Scharnier0.55 kg

79.06 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Scharnier0.55 kg

97.67 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Kniehebelverschluss0.55 kg

104.50 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Kniehebelverschluss0.55 kg

97.34 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Riegelverschluss mit klappbügel0.55 kg

104.16 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-zertifiziert75x75Riegelverschluss mit klappbügel0.55 kg

73.83 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-NeinUL-variante erhältlich75x75Potentialausgleich0.55 kg

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Winkel(°) 90 Schutzart (IP) Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support