Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | Schlagfestigkeit | UL | B (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | 100 | 0.10 kg | ||
10.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | IK09 | UL-zertifiziert | 100 | 0.10 kg | ||
7.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 100 | 0.10 kg | ||
13.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 100 | 0.10 kg | ||
4.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | 150 | 0.14 kg | ||
11.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | 150 | 0.14 kg | ||
10.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 150 | 0.14 kg | ||
16.64 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 150 | 0.14 kg | ||
3.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | 50 | 0.03 kg | ||
9.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | IK09 | UL-zertifiziert | 50 | 0.03 kg | ||
7.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 50 | 0.03 kg | ||
13.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 50 | 0.03 kg | ||
3.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | 75 | 0.06 kg | ||
10.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | 75 | 0.06 kg | ||
7.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 75 | 0.06 kg | ||
13.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 75 | 0.06 kg |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja | Mit Potentialausgleich | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
Schlagfestigkeit
UL
B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften