Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | UL | B (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-variante erhältlich | 100 | 0.08 kg | ||
10.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-zertifiziert | 100 | 0.08 kg | ||
20.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | 100 | 0.08 kg | ||
25.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | 100 | 0.08 kg | ||
4.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-variante erhältlich | 150 | 0.10 kg | ||
10.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-zertifiziert | 150 | 0.10 kg | ||
14.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | 150 | 0.10 kg | ||
20.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | 150 | 0.10 kg | ||
2.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-variante erhältlich | 50 | 0.03 kg | ||
9.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-zertifiziert | 50 | 0.03 kg | ||
6.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | 50 | 0.03 kg | ||
12.46 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | 50 | 0.03 kg | ||
3.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-variante erhältlich | 75 | 0.05 kg | ||
9.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | UL-zertifiziert | 75 | 0.05 kg | ||
16.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | 75 | 0.05 kg | ||
22.81 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | 75 | 0.05 kg |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja | Mit Potentialausgleich | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
UL
B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften