Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Potentialausgleich | UL | Nenngröße (mm) | Deckelverschlussvariante | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | - | Riegelverschluss | - | ||
52.67 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Scharnier | 0.18 kg | ||
61.52 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Scharnier | 0.18 kg | ||
85.53 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.18 kg | ||
94.38 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.18 kg | ||
23.93 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.18 kg | ||
56.43 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Edelstahl | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | - | Scharnier | - | ||
32.80 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.18 kg | ||
84.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.18 kg | ||
93.75 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.18 kg | ||
23.32 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
32.15 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
15.17 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.18 kg | ||
52.28 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Scharnier | 0.18 kg | ||
61.13 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Scharnier | 0.18 kg | ||
85.15 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.18 kg | ||
94.00 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.18 kg | ||
84.52 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.18 kg | ||
93.37 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.18 kg | ||
23.00 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
31.85 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
24.02 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.18 kg | ||
24.40 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.18 kg | ||
103.35 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.18 kg | ||
73.13 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Flachriegel | 0.18 kg | ||
107.93 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Flachriegel | 0.18 kg | ||
111.03 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.18 kg | ||
20.92 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | - | Riegelverschluss | - | ||
58.18 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Scharnier | 0.27 kg | ||
67.02 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Scharnier | 0.27 kg | ||
91.03 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 0.27 kg | ||
99.88 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 0.27 kg | ||
28.80 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 0.27 kg | ||
141.42 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 0.27 kg | ||
37.65 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 0.27 kg | ||
90.62 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.27 kg | ||
99.47 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.27 kg | ||
31.37 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
40.22 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
20.40 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 0.27 kg | ||
57.63 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Scharnier | 0.27 kg | ||
66.48 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Scharnier | 0.27 kg | ||
90.50 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 0.27 kg | ||
99.35 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 0.27 kg | ||
90.07 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.27 kg | ||
98.92 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.27 kg | ||
27.80 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
36.65 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
29.27 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 0.27 kg | ||
29.78 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 0.27 kg | ||
46.40 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 0.27 kg | ||
76.65 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Flachriegel | 0.27 kg | ||
84.32 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Flachriegel | 0.27 kg | ||
54.08 € | 50 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 0.27 kg | ||
23.78 € | 50 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 0.35 kg | ||
37.47 € | 50 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Sicherungskordel | 0.35 kg | ||
46.30 € | 50 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Sicherungskordel | 0.35 kg | ||
61.08 € | 50 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Scharnier | 0.35 kg | ||
69.93 € | 50 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Scharnier | 0.35 kg | ||
93.85 € | 50 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Kniehebelverschluss | 0.35 kg |
Loading...
Ausführung | Außenseitig | Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Potentialausgleich
UL
Nenngröße(mm)
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften