Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Potentialausgleich | UL | Nenngröße (mm) | Deckelverschlussvariante | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | - | Riegelverschluss | - | ||
125.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.80 kg | ||
132.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.80 kg | ||
137.57 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.80 kg | ||
144.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.80 kg | ||
76.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
83.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
40.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.80 kg | ||
125.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.80 kg | ||
131.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Kniehebelverschluss | 0.80 kg | ||
136.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.80 kg | ||
143.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss mit klappbügel | 0.80 kg | ||
75.76 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
82.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
47.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.80 kg | ||
47.67 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.80 kg | ||
90.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 50x50 | Riegelverschluss | 0.80 kg | ||
96.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 50x50 | Riegelverschluss | 0.80 kg | ||
41.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | - | Riegelverschluss | - | ||
96.46 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.28 kg | ||
103.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.28 kg | ||
51.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 1.28 kg | ||
96.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.28 kg | ||
102.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.28 kg | ||
88.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
95.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
41.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 1.28 kg | ||
95.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.28 kg | ||
102.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 1.28 kg | ||
95.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.28 kg | ||
102.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.28 kg | ||
87.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | - | Potentialausgleich | - | ||
94.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | - | Potentialausgleich | - | ||
56.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 1.28 kg | ||
57.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 1.28 kg | ||
98.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 1.28 kg | ||
104.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 1.28 kg | ||
68.50 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.27 kg | ||
89.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.27 kg | ||
49.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.27 kg | ||
148.67 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Sicherungskordel | 1.27 kg | ||
155.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Sicherungskordel | 1.27 kg | ||
147.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Kniehebelverschluss | 1.27 kg | ||
154.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Kniehebelverschluss | 1.27 kg | ||
160.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.27 kg | ||
167.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 1.27 kg | ||
97.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | 100x100 | Potentialausgleich | 1.27 kg | ||
103.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | 100x100 | Potentialausgleich | 1.27 kg | ||
68.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 1.27 kg | ||
75.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 1.27 kg | ||
101.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 1.27 kg | ||
107.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 1.27 kg | ||
114.99 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Riegelverschluss | 2.05 kg | ||
139.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Riegelverschluss | 2.05 kg | ||
146.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 150x100 | Riegelverschluss | 2.05 kg | ||
112.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Riegelverschluss | 2.05 kg | ||
233.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Kniehebelverschluss | 2.05 kg | ||
240.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 150x100 | Kniehebelverschluss | 2.05 kg | ||
254.99 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 150x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 2.05 kg | ||
261.81 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 150x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 2.05 kg |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Potentialausgleich
UL
Nenngröße(mm)
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften