Industrie-Kanal, Teleskop Kurz, Halb

Industrie-Kanal, Teleskop Kurz, Halb
Industrie-Kanal Formteil Teleskop Kurz Halb, für Metall-Kabelkanal, zum Längenausgleich<50 mm, halbe Bauform im Kanal moniert, abnehmbare Deckel, gratarme Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSKH 50/ 50
TSKH 50/ 50 L
TSKH 50/ 50 S
TSKH 75/ 75
TSKH 75/ 75 L
TSKH 75/ 75 S
TSKH 75/ 75 VAG
TSKH 100/100
TSKH 100/100 L
TSKH 100/100 S
TSKH 100/100 VAG
TSKH 150/100
TSKH 150/100 L
TSKH 150/100 S
TSKH 200/100
TSKH 200/100 L
TSKH 200/100 S
TSKH 300/150
TSKH 300/150 L
TSKH 300/150 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer Nenngröße
(mm)
Gewicht

58.53 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige703550x500.38 kg

71.19 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-50x500.38 kg

57.14 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-50x500.38 kg

62.63 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige703575x750.57 kg

76.19 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-75x750.57 kg

61.16 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-75x750.57 kg

220.31 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-75x750.57 kg

68.97 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035100x1000.71 kg

83.91 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-100x1000.71 kg

65.70 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-100x1000.71 kg

223.66 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-100x1000.71 kg

81.74 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035150x1001.12 kg

99.46 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-150x1001.12 kg

77.87 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-150x1001.12 kg

94.51 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035200x1001.28 kg

114.97 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-200x1001.28 kg

92.01 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-200x1001.28 kg

110.11 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035300x1501.88 kg

133.99 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-300x1501.88 kg

107.24 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-300x1501.88 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support