Industrie-Kanal, Teleskop Kurz

Industrie-Kanal, Teleskop Kurz
Industrie-Kanal Formteil Teleskop kurz, für Metall-Kabelkanal, zum Längenausgleich<50 mm, abnehmbare Deckel, gratarme Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSK 50/ 50
TSK 50/ 50 S
TSK 75/ 75
TSK 75/ 75 S
TSK 100/100
TSK 100/100 L
TSK 100/100 S
TSK 150/100
TSK 150/100 L
TSK 150/100 S
TSK 200/100
TSK 200/100 L
TSK 200/100 S
TSK 200/100 VAG
TSK 300/150
TSK 300/150 L
TSK 300/150 S
TSK 300/150 VAG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer Nenngröße
(mm)
Gewicht

127.77 €

50 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035--

106.38 €

50 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt---

132.02 €

50 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035--

114.08 €

50 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt---

134.58 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035100x1001.28 kg

201.33 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-100x1001.28 kg

131.03 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-100x1001.28 kg

159.78 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035150x1001.76 kg

216.27 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-150x1001.76 kg

155.45 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-150x1001.76 kg

184.32 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035200x1002.28 kg

224.25 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-200x1002.28 kg

179.53 €

50 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-200x1002.28 kg

376.25 €

50 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-200x1002.28 kg

214.75 €

50 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035--

332.45 €

50 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige---

209.30 €

50 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt---

450.17 €

50 97 Arbeitstage 152.4EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support