Industrie-Kanal, Teleskop

Industrie-Kanal, Teleskop
Industrie-Kanal Formteil Teleskop, für Metall-Kabelkanal, zum Längenausgleich<250 mm, abnehmbare Deckel, gratarme Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS 50/ 50
TS 50/ 50 S
TS 75/ 75
TS 75/ 75 S
TS 100/100
TS 100/100 L
TS 100/100 S
TS 100/100 VAG
TS 150/100
TS 150/100 L
TS 150/100 S
TS 150/100 VAG
TS 200/100
TS 200/100 L
TS 200/100 S
TS 200/100 VAG
TS 300/150
TS 300/150 L
TS 300/150 S
TS 300/150 VAG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer Nenngröße
(mm)
Gewicht

138.94 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035--

135.43 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt---

155.59 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035--

151.87 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt---

171.61 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035100x1000.71 kg

179.91 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-100x1000.71 kg

166.91 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-100x1000.71 kg

399.80 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-100x1000.71 kg

198.01 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035150x1001.12 kg

207.57 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-150x1001.12 kg

192.33 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-150x1001.12 kg

524.16 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-150x1001.12 kg

216.21 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035200x1001.28 kg

280.26 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-200x1001.28 kg

210.80 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-200x1001.28 kg

568.47 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-200x1001.28 kg

254.34 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035--

316.59 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige---

252.16 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt---

931.81 €

1 97 Arbeitstage 152.4EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support