Industrie-Kanal, Trennwand Perforiert, Stahl, Verzinkt

Industrie-Kanal, Trennwand Perforiert, Stahl, Verzinkt
Befestigungstechnik Trennwand perforiert, für Metall-Kabelkanäle, zur Trennung von Kabeln im Kanal, mit ausklinkbaren Bereichen zur Kabelübergabe in anderen Bereich, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TL2 75 S VS
TL2 100 S VS
TL2 150 S VS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)

49.07 €

1 97 Arbeitstage 75

52.04 €

1 97 Arbeitstage 100

72.69 €

1 97 Arbeitstage 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 2000 Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt
Farbe Zink Oberflächenschutz Sonstige Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09

Technischer Support