Teilenummer
|
---|
TL2 50 S |
TL2 50 S UL |
TL2 50 VA |
TL2 50 VA UL |
TL2 75 S |
TL2 75 S UL |
TL2 75 VA |
TL2 75 VA UL |
TL2 100 S |
TL2 100 S UL |
TL2 100 VA |
TL2 100 VA UL |
TL2 150 S |
TL2 150 S UL |
TL2 150 VA |
TL2 150 VA UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.32 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-variante erhältlich | ||
42.18 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-zertifiziert | ||
94.53 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | ||
101.12 € | 50 | 97 Arbeitstage | 50 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | ||
41.45 € | 50 | 97 Arbeitstage | 75 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-variante erhältlich | ||
50.32 € | 50 | 97 Arbeitstage | 75 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-zertifiziert | ||
114.95 € | 50 | 97 Arbeitstage | 75 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | ||
121.28 € | 50 | 97 Arbeitstage | 75 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | ||
50.42 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-variante erhältlich | ||
59.27 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-zertifiziert | ||
126.23 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | ||
132.43 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | ||
66.78 € | 50 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-variante erhältlich | ||
75.63 € | 50 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Sonstige | UL-zertifiziert | ||
211.18 € | 50 | 97 Arbeitstage | 150 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | ||
216.38 € | 50 | 97 Arbeitstage | 150 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | UL-zertifiziert |
Loading...
Länge(mm) | 2000 | Antibakterielle Behandlung | Nein | Halogenfrei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit | IK09 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften