Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Schutzfolie | UL | Deckelverschlussvariante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | - | Riegelverschluss | ||
110.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
117.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
161.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
168.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
62.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
109.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
116.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
140.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
69.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
160.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
167.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
90.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
50.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
109.19 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
116.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
160.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
166.96 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
159.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
165.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
87.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
57.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
58.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
129.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
110.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Flachriegel | ||
116.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Flachriegel | ||
135.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
55.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | - | Riegelverschluss | ||
114.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
121.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
164.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
171.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
67.56 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
177.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
74.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
164.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
171.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
130.19 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
54.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
112.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
119.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
163.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
170.46 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
162.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
169.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
98.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
105.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
60.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
62.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
197.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
113.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Flachriegel | ||
119.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Flachriegel | ||
123.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
66.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | - | Riegelverschluss | ||
126.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
133.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
177.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
184.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
86.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
133.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier |
Loading...
Ausführung | Unterteil und oberteil | Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 |
---|---|---|---|---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein | Halogenfrei | Ja | Schlagfestigkeit | IK09 |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Schutzfolie
UL
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften