Automobil-Kanal, T-Stück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, Stahl, Verzinkt

Automobil-Kanal, T-Stück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, Stahl, Verzinkt
Automobil-Kanal Formteil T-Stück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, für Schwerlastkanal, für seitlichen 90° Kanal-Abgang, rutschsicherer abnehmbarer Deckel, Deckel mit Riegelverschluss
Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDF 100/100 A AR S
TDF 150/100 A AR S
TDF 200/100 A AR S
TDF 300/100 A AR S
TDF 400/100 A AR S
TDF 500/100 A AR S
TDF 600/100 A AR S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer

117.04 €

1 97 Arbeitstage 102.1ZinkBandverzinkt-

195.77 €

1 97 Arbeitstage 152.4ZinkBandverzinkt-

230.20 €

1 97 Arbeitstage 203.2ZinkBandverzinkt-

295.86 €

1 97 Arbeitstage 304.8ZinkBandverzinkt-

309.51 €

1 97 Arbeitstage 406.4ZinkBandverzinkt-

464.74 €

1 97 Arbeitstage 508GrauBandverzinkt und beschichtet7035

676.34 €

1 97 Arbeitstage 608.6ZinkBandverzinkt-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 101.6 Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte Stahl verzinkt Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120
Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09
Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support