Industrie-Kanal, Stabilitätsverbinder Innen

Industrie-Kanal, Stabilitätsverbinder Innen
Industrie-Kanal Innenverbinder Innen, für Metall-Kabelkanal, zur Erhöhung der Stabilität, gratarme Ausführung, 16 vormontierte selbsthemmende Hutmuttern, auch als UL-Variante erhältlich
Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SVI 50/ 50 S
SVI 50/ 50 S UL
SVI 50/ 50 VA
SVI 50/ 50 VA UL
SVI 75/ 75 S
SVI 75/ 75 S UL
SVI 75/ 75 VA
SVI 75/ 75 VA UL
SVI 100/100 S
SVI 100/100 S UL
SVI 100/100 VA
SVI 100/100 VA UL
SVI 150/100 S
SVI 150/100 S UL
SVI 150/100 VA
SVI 150/100 VA UL
SVI 200/100 S
SVI 200/100 S UL
SVI 200/100 VA
SVI 200/100 VA UL
SVI 300/100 S
SVI 300/100 S UL
SVI 300/100 VA
SVI 300/150 S
SVI 300/150 S UL
SVI 300/150 VA
SVI 300/150 VA UL
SVI 400/100 S
SVI 400/100 VA
SVI 400/100 VA UL
SVI 400/150 S
SVI 500/100 S
SVI 500/100 S UL
SVI 500/150 S
SVI 600/100 S
SVI 600/100 S UL
SVI 600/100 VA
SVI 600/150 S
SVI 600/150 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz Schlagfestigkeit RAL-Nummer UL Nenngröße
(mm)

23.34 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich50x50

30.17 €

1 97 Arbeitstage -StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-UL-zertifiziert50x50

100.80 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich50x50

105.56 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-zertifiziert50x50

31.80 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich75x75

38.63 €

1 97 Arbeitstage -StahlStahl verzinktZinkBandverzinktIK09-UL-zertifiziert75x75

103.67 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich75x75

117.94 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-zertifiziert75x75

36.90 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich100x100

43.73 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-zertifiziert100x100

130.16 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich100x100

134.56 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-zertifiziert100x100

52.20 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich150x100

59.04 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-zertifiziert150x100

143.13 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich150x100

147.37 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-zertifiziert150x100

83.54 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich200x100

90.39 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-zertifiziert200x100

145.83 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich200x100

146.16 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-zertifiziert200x100

94.60 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich300x100

101.44 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-zertifiziert300x100

222.37 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich300x100

118.86 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich300x150

125.69 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-zertifiziert300x150

287.90 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich300x150

293.83 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-zertifiziert300x150

113.44 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich400x100

279.67 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich400x100

282.33 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-zertifiziert400x100

137.43 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich400x150

125.14 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich500x100

133.64 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-zertifiziert500x100

146.01 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich500x150

137.47 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktGrauSonstige-7035UL-variante erhältlich-

144.31 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-zertifiziert600x100

299.37 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich600x100

161.66 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigStahlStahl verzinktZinkBandverzinkt--UL-variante erhältlich600x150

218.07 €

1 97 Arbeitstage InnenseitigEdelstahlAISI 304Edelstahl---UL-variante erhältlich600x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support