Industrie-Kanal, Riegelverschluss Außensechskant, V2A

Industrie-Kanal, Riegelverschluss Außensechskant, V2A
Industrie-Kanal Riegelverschluss Außensechskant, für Metall-Kabelkanaldeckel, mit Sechskantschraube, nachrüstbar, zweiteilig, Presswerkzeug verfügbar, V2A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKR 17/100 BK VA
SKR 17/ 50 BK VA
SKR 17/ 75 BK VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)

11.76 €

25 97 Arbeitstage 100

10.33 €

25 97 Arbeitstage 50

11.20 €

25 97 Arbeitstage 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Werkstoffgüte AISI 304 Farbe Edelstahl
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support