Teilenummer
|
---|
RV 50 P S |
RV 50 P V2A |
RV 75 P S |
RV 75 P V2A |
RV 100 P S |
RV 100 P V2A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 25 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | 50 | ||
10.19 € | 25 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | 50 | ||
5.84 € | 25 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | 75 | ||
10.99 € | 25 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | 75 | ||
6.11 € | 25 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | 100 | ||
11.61 € | 25 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | 100 |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 | Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | Ja | Schlagfestigkeit | IK09 | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
A(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften