Industrie-Kanal, Riegelverschluss Flachriegel, V2A

Industrie-Kanal, Riegelverschluss Flachriegel, V2A
Industrie-Kanal Riegelverschluss Flachriegel, für Metall-Kanaldeckel, nachrüstbar, zweiteilig, einfache Montage ohne Mulde, V2A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RV 50 F P V2A
RV 75 F P V2A
RV 100 F P V2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)

11.63 €

50 97 Arbeitstage 50

14.18 €

50 97 Arbeitstage 75

18.33 €

50 97 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Werkstoffgüte AISI 304 Farbe Edelstahl
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support