Industrie-Kanal, Riegelverschluss mit Klappbügel, Stahl, Verzinkt

Industrie-Kanal, Riegelverschluss mit Klappbügel, Stahl, Verzinkt
Industrie-Kanal Riegelverschluss mit Klappbügel, für Metall-Kanaldeckel, nachrüstbar, dreiteilig, Presswerkzeug verfügbar, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RV 50 OMS P
RV 75 OMS P
RV 100 OMS P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)

6.73 €

25 97 Arbeitstage 50

6.89 €

25 97 Arbeitstage 75

7.17 €

25 97 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Farbe Zink Schutzart (IP) Sonstige
Oberflächenschutz Bandverzinkt Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support