Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Potentialausgleich | UL | Nenngröße (mm) | Deckelverschlussvariante | A1 (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Ja | UL-zertifiziert | 100x100 | Potentialausgleich | 50 | 50 | ||
148.40 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
111.95 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 50 | 50 | ||
111.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 75 | 75 | ||
136.17 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Flachriegel | 75 | 75 | ||
181.45 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 150x100 | Kniehebelverschluss | 100 | 100 | ||
134.85 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | 150x100 | Potentialausgleich | 100 | 100 | ||
254.35 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 150x100 | Flachriegel | 100 | 100 | ||
242.07 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Ja | UL-zertifiziert | 200x100 | Potentialausgleich | 100 | 100 | ||
199.38 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 200x100 | Kniehebelverschluss | 100 | 100 | ||
199.18 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 200x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 100 | 100 | ||
327.15 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 200x100 | Flachriegel | 100 | 100 | ||
245.05 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Kniehebelverschluss | 100 | 100 | ||
254.57 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Kniehebelverschluss | 100 | 100 | ||
435.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Flachriegel | 100 | 100 | ||
254.23 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Kniehebelverschluss | 150 | 100 | ||
218.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | 300x150 | Potentialausgleich | 150 | 100 | ||
462.70 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Flachriegel | 150 | 100 | ||
254.57 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Kniehebelverschluss | 200 | 100 | ||
254.40 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Riegelverschluss mit klappbügel | 200 | 100 | ||
218.85 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | 300x150 | Potentialausgleich | 200 | 100 | ||
517.18 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 300x150 | Flachriegel | 200 | 100 | ||
116.77 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
118.65 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-zertifiziert | 75x75 | Potentialausgleich | 50 | 50 | ||
115.42 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Flachriegel | 50 | 50 | ||
49.38 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
84.20 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Scharnier | 50 | 50 | ||
93.05 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Scharnier | 50 | 50 | ||
117.10 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
125.93 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
55.10 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
122.82 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
63.97 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
116.67 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 50 | 50 | ||
125.52 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 50 | 50 | ||
106.45 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-variante erhältlich | 75x75 | Potentialausgleich | 50 | 50 | ||
115.28 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Ja | UL-zertifiziert | 75x75 | Potentialausgleich | 50 | 50 | ||
48.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
87.57 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Scharnier | 50 | 50 | ||
96.40 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Scharnier | 50 | 50 | ||
107.93 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
111.45 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss mit klappbügel | 50 | 50 | ||
109.82 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Ja | UL-variante erhältlich | 75x75 | Potentialausgleich | 50 | 50 | ||
57.58 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
58.23 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
131.68 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
107.75 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-variante erhältlich | 75x75 | Flachriegel | 50 | 50 | ||
139.35 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Nein | UL-zertifiziert | 75x75 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
63.22 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
101.57 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Scharnier | 50 | 50 | ||
110.42 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Scharnier | 50 | 50 | ||
134.47 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
143.30 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
70.87 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
100.38 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Scharnier | 50 | 50 | ||
155.38 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Kniehebelverschluss | 50 | 50 | ||
112.07 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Ja | UL-variante erhältlich | 100x100 | Potentialausgleich | 50 | 50 | ||
79.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss | 50 | 50 | ||
134.03 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 50 | 50 | ||
142.87 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | 100x100 | Riegelverschluss mit klappbügel | 50 | 50 |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Potentialausgleich
UL
Nenngröße(mm)
Deckelverschlussvariante
A1(mm)
B1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften