PIK-Kanal, Winkel Deckel Innen, Bauform Gerundet

PIK-Kanal, Winkel Deckel Innen, Bauform Gerundet
PIK-Kanal, Winkel Deckel Innen 90° - Bauform gerundet, zur geschlossenen Kabelführung über Eck montierte Installationskanäle, abnehmbarer Deckel innen, gratarme Ausführung, Deckel aufrastend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK WDI S 60/ 60
PIK WDI S 60/ 60 VA
PIK WDI S 80/ 60 L
PIK WDI S 80/ 60 VA
PIK WDI S 100/ 60
PIK WDI S 100/ 60 L
PIK WDI S 100/ 60 VA
PIK WDI S 120/ 60
PIK WDI S 120/ 60 VA
PIK WDI S 150/ 60
PIK WDI S 150/ 60 L
PIK WDI S 150/ 60 VA
PIK WDI S 200/ 60
PIK WDI S 200/ 60 L
PIK WDI S 200/ 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer

60.37 €

50 97 Arbeitstage 57StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

186.22 €

50 97 Arbeitstage 57EdelstahlAISI 304Edelstahl--

73.28 €

50 97 Arbeitstage 80StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

194.28 €

50 97 Arbeitstage 80EdelstahlAISI 304Edelstahl--

65.63 €

50 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

64.88 €

50 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

203.18 €

50 97 Arbeitstage 100EdelstahlAISI 304Edelstahl--

70.23 €

50 97 Arbeitstage 120StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

216.02 €

50 97 Arbeitstage 120EdelstahlAISI 304Edelstahl--

96.65 €

50 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

73.83 €

50 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

231.03 €

50 97 Arbeitstage 150EdelstahlAISI 304Edelstahl--

86.08 €

50 97 Arbeitstage 200StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

101.13 €

50 97 Arbeitstage 200StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

258.63 €

50 97 Arbeitstage 200EdelstahlAISI 304Edelstahl--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 59.1 Winkel(°) 90
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein
Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support