PIK-Kanal, Winkel Deckel Flucht 90°, Bauform Gerundet

PIK-Kanal, Winkel Deckel Flucht 90°, Bauform Gerundet
PIK-Kanal Winkel Deckel Flucht 90° - Bauform gerundet, für Metall-Installationskanal, zur geschlossenen Kabelführung über Eck montierter PIK-Kanäle, abnehmbarer Deckel, gratarme Ausführung, Deckel aufrastend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK WDF S 60/ 60
PIK WDF S 60/ 60 L
PIK WDF S 60/ 60 VA
PIK WDF S 80/ 60
PIK WDF S 80/ 60 L
PIK WDF S 80/ 60 VA
PIK WDF S 100/ 60
PIK WDF S 100/ 60 L
PIK WDF S 100/ 60 VA
PIK WDF S 120/ 60
PIK WDF S 120/ 60 L
PIK WDF S 120/ 60 VA
PIK WDF S 150/ 60
PIK WDF S 150/ 60 L
PIK WDF S 150/ 60 VA
PIK WDF S 200/ 60
PIK WDF S 200/ 60 L
PIK WDF S 200/ 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer

55.95 €

50 97 Arbeitstage 57StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

64.90 €

50 97 Arbeitstage 57StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

155.62 €

50 97 Arbeitstage 57EdelstahlAISI 304Edelstahl--

59.80 €

50 97 Arbeitstage 80StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

67.95 €

50 97 Arbeitstage 80StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

166.77 €

50 97 Arbeitstage 80EdelstahlAISI 304Edelstahl--

64.13 €

50 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

77.92 €

50 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

173.82 €

50 97 Arbeitstage 100EdelstahlAISI 304Edelstahl--

65.22 €

50 97 Arbeitstage 120StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

85.07 €

50 97 Arbeitstage 120StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

189.77 €

50 97 Arbeitstage 120EdelstahlAISI 304Edelstahl--

73.67 €

50 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

90.13 €

50 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

208.13 €

50 97 Arbeitstage 150EdelstahlAISI 304Edelstahl--

79.53 €

50 97 Arbeitstage 200StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

103.28 €

50 97 Arbeitstage 200StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

247.32 €

50 97 Arbeitstage 200EdelstahlAISI 304Edelstahl--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 59.1 Winkel(°) 90
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein
Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support