PIK-Kanal, Eckwinkel Deckel Außen 90°, Bauform Gerundet

PIK-Kanal, Eckwinkel Deckel Außen 90°, Bauform Gerundet
PIK-Kanal Eckwinkel Deckel Außen 90° - Bauform gerundet, für Metall-Installationskanal, zur geschlossenen Kabelführung über Eck montierten Installationskanäle, abnehmbarer Deckel außen, gratarme Ausführung, Deckel aufrastend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK WDA S 60/ 60
PIK WDA S 60/ 60 L
PIK WDA S 60/ 60 VA
PIK WDA S 80/ 60
PIK WDA S 80/ 60 L
PIK WDA S 80/ 60 VA
PIK WDA S 100/ 60
PIK WDA S 100/ 60 L
PIK WDA S 100/ 60 VA
PIK WDA S 120/ 60 VA
PIK WDA S 150/ 60
PIK WDA S 150/ 60 L
PIK WDA S 150/ 60 VA
PIK WDA S 200/ 60
PIK WDA S 200/ 60 L
PIK WDA S 200/ 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer

46.57 €

1 97 Arbeitstage 57StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

52.97 €

1 97 Arbeitstage 57StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

143.93 €

1 97 Arbeitstage 57EdelstahlAISI 304Edelstahl--

48.59 €

1 97 Arbeitstage 80StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

54.87 €

1 97 Arbeitstage 80StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

149.89 €

1 97 Arbeitstage 80EdelstahlAISI 304Edelstahl--

50.64 €

1 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

58.06 €

1 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

156.74 €

1 97 Arbeitstage 100EdelstahlAISI 304Edelstahl--

166.64 €

1 97 Arbeitstage 120EdelstahlAISI 304Edelstahl--

57.51 €

1 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

68.19 €

1 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

178.23 €

1 97 Arbeitstage 150EdelstahlAISI 304Edelstahl--

72.44 €

1 97 Arbeitstage 200StahlStahl verzinktGrauBandverzinkt und beschichtet7035

85.11 €

1 97 Arbeitstage 200StahlStahl verzinktSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

199.51 €

1 97 Arbeitstage 200EdelstahlAISI 304Edelstahl--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 59.1 Winkel(°) 90
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein
Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support