Teilenummer
|
---|
PIK VWI 15/ 15 VA |
PIK VWI 15/ 15 VA UL |
PIK VWI 30/ 30 VA |
PIK VWI 30/ 30 VA UL |
PIK VWI 40/ 40 VA |
PIK VWI 40/ 40 VA UL |
PIK VWI 60/ 60 VA |
PIK VWI 60/ 60 VA UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe des Leitungsführungskanals (mm) | Breite des Leitungsführungskanals (mm) | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 25 | 97 Arbeitstage | 15 | 15 | UL-variante erhältlich | ||
7.31 € | 25 | 97 Arbeitstage | 15 | 15 | UL-zertifiziert | ||
2.74 € | 25 | 97 Arbeitstage | 30 | 30 | UL-variante erhältlich | ||
5.86 € | 25 | 97 Arbeitstage | 30 | 30 | UL-zertifiziert | ||
3.23 € | 25 | 97 Arbeitstage | 40 | 40 | UL-variante erhältlich | ||
5.96 € | 25 | 97 Arbeitstage | 40 | 40 | UL-zertifiziert | ||
3.66 € | 25 | 97 Arbeitstage | 60 | 60 | UL-variante erhältlich | ||
6.39 € | 25 | 97 Arbeitstage | 60 | 60 | UL-zertifiziert |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Werkstoffgüte | AISI 304 | Halogenfrei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Mit Potentialausgleich | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe des Leitungsführungskanals (mm)
Breite des Leitungsführungskanals (mm)
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften