Teilenummer
|
---|
PIK VWA 15/ 15 VA |
PIK VWA 15/ 15 VA UL |
PIK VWA 30/ 30 VA |
PIK VWA 30/ 30 VA UL |
PIK VWA 40/ 40 VA |
PIK VWA 40/ 40 VA UL |
PIK VWA 60/ 60 VA |
PIK VWA 60/ 60 VA UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe des Leitungsführungskanals (mm) | Breite des Leitungsführungskanals (mm) | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 25 | 97 Arbeitstage | 15 | 15 | UL-variante erhältlich | ||
1.94 € | 25 | 97 Arbeitstage | 15 | 15 | UL-zertifiziert | ||
2.10 € | 25 | 97 Arbeitstage | 30 | 30 | UL-variante erhältlich | ||
2.64 € | 25 | 97 Arbeitstage | 30 | 30 | UL-zertifiziert | ||
2.46 € | 25 | 97 Arbeitstage | 40 | 40 | UL-variante erhältlich | ||
3.00 € | 25 | 97 Arbeitstage | 40 | 40 | UL-zertifiziert | ||
2.81 € | 25 | 97 Arbeitstage | 60 | 60 | UL-variante erhältlich | ||
3.36 € | 25 | 97 Arbeitstage | 60 | 60 | UL-zertifiziert |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Werkstoffgüte | AISI 304 | Halogenfrei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Mit Potentialausgleich | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe des Leitungsführungskanals (mm)
Breite des Leitungsführungskanals (mm)
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften