PIK-Kanal, Verbindungslasche, 180°, für Kanalhöhe 60 mm

PIK-Kanal, Verbindungslasche, 180°, für Kanalhöhe 60 mm
PIK-Kanal Verbindungslasche 180°, für Metall-Installationskanal bis 60 mm Kanalhöhe, verbindet 2 PIK-Kanäle innen, eingepresste Sicherheitsmuttern M6, abnehmbarer Deckel, gratarme Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK VL 180 S
PIK VL 180 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz

2.39 €

10 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt

4.91 €

10 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304Edelstahl-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support