PIK-Kanal, Verbindungslasche, 90° Außen, für Kanalhöhe 60 mm

PIK-Kanal, Verbindungslasche, 90° Außen, für Kanalhöhe 60 mm
PIK-Kanal Verbindungslasche 90° Außen, für Metall-Installationskanal bis 60 mm Kanalhöhe, verbindet PIK-Kanäle 90°, eingepresste Sicherheitsmuttern M6, gratarme Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK VL 90A S
PIK VL 90A VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz

3.08 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt

6.52 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304Edelstahl-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support