PIK-Kanal, Innenverbinder, V2A

PIK-Kanal, Innenverbinder, V2A
PIK-Kanal Innenverbinder, für Installationskanal bis 60 mm Breite, einklemmbar, Potentialausgleich herstellbar, V2A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK VI 15 VA
PIK VI 15 VA UL
PIK VI 30 VA
PIK VI 30 VA UL
PIK VI 40 VA
PIK VI 40 VA UL
PIK VI 60 VA
PIK VI 60 VA UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite des Leitungsführungskanals (mm) UL

1.17 €

25 97 Arbeitstage 15UL-variante erhältlich

1.71 €

25 97 Arbeitstage 15UL-zertifiziert

1.76 €

25 97 Arbeitstage 30UL-variante erhältlich

2.30 €

25 97 Arbeitstage 30UL-zertifiziert

2.06 €

25 97 Arbeitstage 40UL-variante erhältlich

2.60 €

25 97 Arbeitstage 40UL-zertifiziert

2.34 €

25 97 Arbeitstage 60UL-variante erhältlich

2.89 €

25 97 Arbeitstage 60UL-zertifiziert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Werkstoffgüte AISI 304 Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support