Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | UL | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | 60x60 | ||
78.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | 60x60 | ||
78.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | 80x60 | ||
84.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | 80x60 | ||
217.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 80x60 | ||
222.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 80x60 | ||
75.81 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | 100x60 | ||
73.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | 100x60 | ||
79.57 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | 100x60 | ||
75.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | 100x60 | ||
238.96 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 100x60 | ||
128.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 100x60 | ||
80.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | 120x60 | ||
255.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 120x60 | ||
146.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 120x60 | ||
77.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | 150x60 | ||
84.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | 150x60 | ||
269.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 150x60 | ||
148.57 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | 150x60 | ||
285.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | 200x60 |
Loading...
Höhe(mm) | 59.1 | Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Mit Potentialausgleich | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
UL
Nenngröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften