PIK-Kanal, T-Verbinder in Flucht

PIK-Kanal, T-Verbinder in Flucht
PIK-Kanal T-Verbinder in Flucht, für Installationskanal, einklemmbar in Kanalboden, Potentialausgleich herstellbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK TVF 15/ 15 VA
PIK TVF 15/ 15 VA UL
PIK TVF 30/ 30 VA
PIK TVF 30/ 30 VA UL
PIK TVF 40/ 40 VA
PIK TVF 40/ 40 VA UL
PIK TVF 60/ 60 VA
PIK TVF 60/ 60 VA UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe des Leitungsführungskanals (mm) Breite des Leitungsführungskanals (mm) UL

15.59 €

5 97 Arbeitstage 1515UL-variante erhältlich

18.31 €

5 97 Arbeitstage 1515UL-zertifiziert

18.76 €

5 97 Arbeitstage 3030UL-variante erhältlich

21.47 €

5 97 Arbeitstage 3030UL-zertifiziert

22.64 €

5 97 Arbeitstage 4040UL-variante erhältlich

25.37 €

5 97 Arbeitstage 4040UL-zertifiziert

28.73 €

5 97 Arbeitstage 6060UL-variante erhältlich

31.46 €

5 97 Arbeitstage 6060UL-zertifiziert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Werkstoffgüte AISI 304 Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support