PIK-Kanal, Trennwand Form L, Stahl

PIK-Kanal, Trennwand Form L, Stahl
PIK-Kanal Trennwand Form L, zum Trennen von Kabeln im Installationskanal, gratfreie Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK TL 60 S
PIK TL 60 S UL
PIK TL 60 VA
PIK TL 60 VA UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe UL

25.57 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkUL-variante erhältlich

31.77 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkUL-zertifiziert

66.96 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304EdelstahlUL-variante erhältlich

72.41 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304EdelstahlUL-zertifiziert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09
Länge B(mm) 60

Technischer Support