Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Stahl | Stahl verzinkt | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
191.56 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
72.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Stahl | Stahl verzinkt | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
84.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Stahl | Stahl verzinkt | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
216.76 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
76.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
88.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
222.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
79.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Stahl | Stahl verzinkt | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
229.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
83.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
113.64 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
226.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
97.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Stahl | Stahl verzinkt | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
260.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - |
Loading...
Ausführung | Unterteil und oberteil | Höhe(mm) | 59.1 | Schutzart (IP) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 | Antibakterielle Behandlung | Nein | Halogenfrei | Ja |
Schlagfestigkeit | IK09 | Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Mit Schutzfolie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften