PIK-Kanal, Kanalanschluss Seitlich, Stahl, Verzinkt

PIK-Kanal, Kanalanschluss Seitlich, Stahl, Verzinkt
PIK-Kanal Kanalanschluss Seitlich, realisiert Verbindung von Industrie- zum Installationskanal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK KAS 15/ 15 S
PIK KAS 15/ 15 S UL
PIK KAS 30/ 30 S
PIK KAS 30/ 30 S UL
PIK KAS 40/ 40 S
PIK KAS 40/ 40 S UL
PIK KAS 60/ 60 S
PIK KAS 60/ 60 S UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
UL Nenngröße
(mm)

27.05 €

50 97 Arbeitstage UL-variante erhältlich15x15

39.20 €

50 97 Arbeitstage UL-zertifiziert15x15

30.65 €

50 97 Arbeitstage UL-variante erhältlich30x30

38.68 €

50 97 Arbeitstage UL-zertifiziert30x30

31.15 €

50 97 Arbeitstage UL-variante erhältlich40x40

39.18 €

50 97 Arbeitstage UL-zertifiziert40x40

33.00 €

50 97 Arbeitstage UL-variante erhältlich60x60

41.03 €

50 97 Arbeitstage UL-zertifiziert60x60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt Farbe Zink
Schutzart (IP) Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt Halogenfrei Ja
Schlagfestigkeit IK09 Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support