PIK-Kanal, Halter für 1 Trennwand

PIK-Kanal, Halter für 1 Trennwand
PIK-Kanal Halter für 1 Trennwand, für Installationskanal, fixiert eine Trennwand, in Kanalboden einschiebbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK HTW1 60 S
PIK HTW1 80 S
PIK HTW1 80 S UL
PIK HTW1 80 VA
PIK HTW1 80 VA UL
PIK HTW1 100 S
PIK HTW1 100 S UL
PIK HTW1 100 VA
PIK HTW1 100 VA UL
PIK HTW1 120 S
PIK HTW1 120 S UL
PIK HTW1 120 VA
PIK HTW1 120 VA UL
PIK HTW1 150 S
PIK HTW1 150 S UL
PIK HTW1 150 VA
PIK HTW1 150 VA UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Oberflächenschutz UL A
(mm)

16.12 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-variante erhältlich60

16.30 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-variante erhältlich80

24.35 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-zertifiziert80

51.30 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-variante erhältlich80

58.37 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-zertifiziert80

16.58 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-variante erhältlich100

24.62 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-zertifiziert100

59.20 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-variante erhältlich100

66.27 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-zertifiziert100

17.80 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-variante erhältlich120

25.85 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-zertifiziert120

74.80 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-variante erhältlich120

81.87 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-zertifiziert120

19.13 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-variante erhältlich150

27.17 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktSonstigeUL-zertifiziert150

88.38 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-variante erhältlich150

95.45 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304-UL-zertifiziert150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogenfrei Ja

Technischer Support