Teilenummer
|
---|
PIK HK 15 VA |
PIK HK 30 VA |
PIK HK 40 VA |
PIK HK 60 VA |
PIK HK 80 VA |
PIK HK 100 VA |
PIK HK 120 VA |
PIK HK 150 VA |
PIK HK 200 VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 50 | 97 Arbeitstage | 15 | ||
4.28 € | 50 | 97 Arbeitstage | 30 | ||
5.22 € | 50 | 97 Arbeitstage | 40 | ||
7.15 € | 50 | 97 Arbeitstage | 60 | ||
10.07 € | 50 | 97 Arbeitstage | 80 | ||
10.93 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | ||
12.03 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | ||
13.35 € | 50 | 97 Arbeitstage | 150 | ||
17.57 € | 50 | 97 Arbeitstage | 200 |
Loading...
Werkstoffgüte | AISI 304 | Farbe | Sonstige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften