PIK-Kanal, PIK Endkappe Innen

PIK-Kanal, PIK Endkappe Innen
PIK-Kanal Endkappe Innen, aus Metall, verschließt den Installationskanal, verschraubbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK EKI 60/ 60 S
PIK EKI 60/ 60 VA
PIK EKI 80/ 60 S
PIK EKI 80/ 60 VA
PIK EKI 100/ 60 S
PIK EKI 100/ 60 VA
PIK EKI 120/ 60 S
PIK EKI 120/ 60 VA
PIK EKI 150/ 60 S
PIK EKI 150/ 60 VA
PIK EKI 200/ 60 S
PIK EKI 200/ 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte

62.43 €

50 97 Arbeitstage 60SonstigeStahl verzinkt

61.72 €

50 97 Arbeitstage 60-AISI 304

62.50 €

50 97 Arbeitstage 80SonstigeStahl verzinkt

61.92 €

50 97 Arbeitstage 80-AISI 304

62.65 €

50 97 Arbeitstage 100SonstigeStahl verzinkt

62.35 €

50 97 Arbeitstage 100-AISI 304

62.92 €

50 97 Arbeitstage 120SonstigeStahl verzinkt

62.90 €

50 97 Arbeitstage 120-AISI 304

63.07 €

50 97 Arbeitstage 150SonstigeStahl verzinkt

63.32 €

50 97 Arbeitstage 150-AISI 304

63.37 €

50 97 Arbeitstage 200SonstigeStahl verzinkt

64.17 €

50 97 Arbeitstage 200-AISI 304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 60 Halogenfrei Ja

Technischer Support