PIK-Kanal, Endkappe, TPE

PIK-Kanal, Endkappe, TPE
PIK-Kanal Endkappe, für Installationskanal, verschließt Kanalende, aus TPE-Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK EK 15/ 15 TPE
PIK EK 30/ 30 TPE
PIK EK 40/ 40 TPE
PIK EK 60/ 40 TPE
PIK EK 60/ 60 TPE
PIK EK 80/ 60 TPE
PIK EK 100/ 60 TPE
PIK EK 120/ 60 TPE
PIK EK 150/ 60 TPE
PIK EK 200/ 60 TPE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

0.89 €

25 97 Arbeitstage 15x15

1.26 €

25 97 Arbeitstage 30x30

1.34 €

25 97 Arbeitstage 40x40

1.53 €

25 97 Arbeitstage 60x40

1.54 €

25 97 Arbeitstage 60x60

1.90 €

10 97 Arbeitstage 80x60

2.33 €

5 97 Arbeitstage 100x60

2.93 €

5 97 Arbeitstage 120x60

3.33 €

5 97 Arbeitstage 150x60

4.01 €

5 97 Arbeitstage 200x60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Links/rechts Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Sonstige
Farbe Sonstige Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120
Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein
Befestigungsart Aufrastbar Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support