PIK-Kanal, Eckwinkel Deckel Innen 90°, Bauform Eckig

PIK-Kanal, Eckwinkel Deckel Innen 90°, Bauform Eckig
PIK-Kanal Eckwinkel Deckel Innen 90°, für Metall-Installationskanäle, verbindet über Eck montierte PIK-Kanäle, abnehmbarer Deckel innen, gratarme Ausführung, Deckel aufrastend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK EDI S 60/ 60
PIK EDI S 60/ 60 L
PIK EDI S 60/ 60 VA
PIK EDI S 80/ 60
PIK EDI S 80/ 60 VA
PIK EDI S 100/ 60
PIK EDI S 100/ 60 L
PIK EDI S 100/ 60 VA
PIK EDI S 120/ 60
PIK EDI S 120/ 60 L
PIK EDI S 120/ 60 VA
PIK EDI S 150/ 60
PIK EDI S 150/ 60 VA
PIK EDI S 200/ 60
PIK EDI S 200/ 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer

87.25 €

50 97 Arbeitstage 57StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035

94.67 €

50 97 Arbeitstage 57StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

252.77 €

50 97 Arbeitstage 57EdelstahlAISI 304Edelstahl--

90.83 €

50 97 Arbeitstage 80StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035

254.48 €

50 97 Arbeitstage 80EdelstahlAISI 304Edelstahl--

95.00 €

50 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035

104.25 €

50 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

265.73 €

50 97 Arbeitstage 100EdelstahlAISI 304Edelstahl--

71.87 €

50 97 Arbeitstage 120StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035

114.22 €

50 97 Arbeitstage 120StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

286.80 €

50 97 Arbeitstage 120EdelstahlAISI 304Edelstahl--

105.32 €

50 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035

302.05 €

50 97 Arbeitstage 150EdelstahlAISI 304Edelstahl--

117.78 €

50 97 Arbeitstage 200StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035

337.83 €

50 97 Arbeitstage 200EdelstahlAISI 304Edelstahl--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 59.1 Winkel(°) 90
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein
Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support