Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
57.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
124.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
70.57 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Zink | Bandverzinkt | - | ||
171.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
68.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
75.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
176.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
81.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
195.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
80.46 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
207.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | ||
83.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
230.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - |
Loading...
Ausführung | Unterteil und oberteil | Höhe(mm) | 59.1 | Winkel(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 | Antibakterielle Behandlung | Nein |
Halogenfrei | Ja | Schlagfestigkeit | IK09 | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Mit Schutzfolie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften