Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | 17.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
16.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | 17.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
22.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 17.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-zertifiziert | ||
19.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 17.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
14.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | 17.6 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
20.46 € | 1 | 97 Arbeitstage | 17.6 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
15.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | 30 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
18.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 30 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
24.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 30 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-zertifiziert | ||
21.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 30 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
20.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 30 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
25.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 30 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
17.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 40 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
22.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 40 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
29.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | 40 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-zertifiziert | ||
23.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | 40 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
22.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 40 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
28.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 40 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
25.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
31.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
37.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-zertifiziert | ||
31.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
29.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
35.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 57 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
31.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
34.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
37.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
38.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
44.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 80 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
40.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
43.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
49.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-zertifiziert | ||
46.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
50.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
55.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
40.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
46.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
60.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
65.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | 120 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
46.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
66.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
53.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
71.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
77.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 150 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert | ||
57.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
96.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-variante erhältlich | ||
102.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | UL-zertifiziert | ||
63.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | UL-zertifiziert | ||
89.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-variante erhältlich | ||
94.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 200 | Edelstahl | AISI 304 | Edelstahl | - | - | UL-zertifiziert |
Loading...
Länge(mm) | 2000 | Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 |
---|---|---|---|---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein | Halogenfrei | Ja | Schlagfestigkeit | IK09 |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften