PIK-Kanal, Blindplatte für Seitlichen Kantenschutz, TPE

PIK-Kanal, Blindplatte für Seitlichen Kantenschutz, TPE
PIK-Kanal Blindplatte für seitlichen Kantenschutz, verschließt nicht benötigte seitliche Ausbrüche, aus TPE-Kunststoff, TPE.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK BP 40 TPE
PIK BP 60 TPE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)

2.23 €

50 97 Arbeitstage 40

2.75 €

50 97 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Sonstige Farbe Sonstige
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support