PIK-Kanal, Biegestück Deckel Flucht 45°, Bauform Gerundet

PIK-Kanal, Biegestück Deckel Flucht 45°, Bauform Gerundet
PIK-Kanal Biegestück Deckel Flucht 45° - Bauform gerundet, für Metall-Installationskanal, zur Kabelführung in 45°, abnehmbarer Deckel, gratarme Ausführung, Deckel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK BDF S 60/ 60 VA
PIK BDF S 100/ 60 L
PIK BDF S 100/ 60 VA
PIK BDF S 120/ 60 VA
PIK BDF S 150/ 60
PIK BDF S 150/ 60 VA
PIK BDF S 200/ 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer

160.07 €

50 97 Arbeitstage 57EdelstahlAISI 304Edelstahl--

70.00 €

50 97 Arbeitstage 100StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-

201.90 €

50 97 Arbeitstage 100EdelstahlAISI 304Edelstahl--

220.58 €

50 97 Arbeitstage 120EdelstahlAISI 304Edelstahl--

76.32 €

50 97 Arbeitstage 150StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035

207.80 €

50 97 Arbeitstage 150StahlAISI 304ZinkBandverzinkt-

247.32 €

50 97 Arbeitstage 200EdelstahlAISI 304Edelstahl--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 59.1 Winkel(°) 45
Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein
Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support