PIK-Kanal, PIK-Konsole

PIK-Kanal, PIK-Konsole
PIK-Kanal PIK-Konsole, zur Montage des Installationskanals an senkrechten Flächen, anschraubbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK AK 15 S
PIK AK 15 VA
PIK AK 30 S
PIK AK 30 VA
PIK AK 40 S
PIK AK 40 VA
PIK AK 60 S
PIK AK 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Nenngröße
(mm)

12.83 €

50 97 Arbeitstage SonstigeStahl verzinkt25x25

17.83 €

50 97 Arbeitstage -AISI 30425x25

12.92 €

50 97 Arbeitstage SonstigeStahl verzinkt40x40

20.03 €

50 97 Arbeitstage -AISI 30440x40

36.95 €

50 97 Arbeitstage SonstigeStahl verzinkt50x50

58.92 €

50 97 Arbeitstage -AISI 30450x50

40.18 €

50 97 Arbeitstage SonstigeStahl verzinkt80x80

63.60 €

50 97 Arbeitstage -AISI 30480x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige

Technischer Support