Industrie-Kanal, Kniehebelverschluss, Stahl, Galv. Verzinkt (Teilenummern)

Industrie-Kanal, Kniehebelverschluss, Stahl, Galv. Verzinkt
Industrie-Kanal Kniehebelverschluss, für scharnierte Metall-Kanaldeckel, einfache Montage per Nieten, Stahl, galv. verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KHV 50 - 300

Teilenummer
KHV 50 - 300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.67 €

25 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Farbe Zink Schutzart (IP) Sonstige
Oberflächenschutz Galvanisch/elektrolytisch verzinkt Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support