Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Schutzfolie | UL | Deckelverschlussvariante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | - | Riegelverschluss | ||
145.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
152.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
77.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
81.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
191.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
197.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
78.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
85.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
64.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
127.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
134.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
127.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
134.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
82.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
89.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
70.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
74.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
184.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
66.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | - | Riegelverschluss | ||
95.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
102.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
170.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
176.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
80.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
148.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
87.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
133.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
140.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
100.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
107.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
64.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
132.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
139.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
131.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
138.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
95.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
102.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
71.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
73.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
84.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | - | Riegelverschluss | ||
151.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
157.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
102.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
109.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
209.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
216.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
130.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
137.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
82.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
149.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
156.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
148.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
155.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
128.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
135.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
88.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
90.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
230.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
226.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Flachriegel |
Loading...
Ausführung | Unterteil und oberteil | Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit | IK09 | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Schutzfolie
UL
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften