Industrie-Kanal, Halter Trennwand Variabel, Stahl, Verzinkt

Industrie-Kanal, Halter Trennwand Variabel, Stahl, Verzinkt
Industrie-Kanal Halter für Trennwand variabel, für Metall-Kabelkanal, verschiebbarer Halter zur variablen Trennwand-Montage, gratarme Ausführung, im Kanal verschraubbar, eingepresste Hutmuttern, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTW2 V 100/100 S
HTW2 V 150/100 S
HTW2 V 200/100 S
HTW2 V 300/100 S
HTW2 V 300/150 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

70.77 €

1 97 Arbeitstage 100x100

72.24 €

1 97 Arbeitstage 150x100

74.40 €

1 97 Arbeitstage 200x100

81.74 €

1 97 Arbeitstage 300x100

86.73 €

1 97 Arbeitstage 300x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt Oberflächenschutz Sonstige
Halogenfrei Ja

Technischer Support