PIK-Kanal, Hochleistungsklebeband, PA

PIK-Kanal, Hochleistungsklebeband, PA
PIK-Kanal Hochleistungsklebeband, zur schraublosen Montage des Installationskanals, PA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLK 9X16,​5
HLK 19X16,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

5.46 €

1 97 Arbeitstage 9

10.44 €

1 97 Arbeitstage 19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 16.5 Stärke(mm) 2 Werkstoff Polyamid (PA)

Technischer Support